(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Instalación de tubería colgante, goma 25 para tubería de cobre

Instalación de tubería colgante, goma 25 para tubería de cobre
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Banda antivibración de goma para usar con tubos de cobre.
· Tipo de montaje.
· Soporta bandas con anchos de 32 y 25 mm.
· Material: EPDM.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10307-0016
A10307-0035
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

32

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados con la adaptación para la prueba de vibraciones Material EPDM (caucho de etileno propileno) Espesor t(mm) 3
Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico