(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo de cobre con espuma de uretano Uretano tipo CS

Tubo de cobre con espuma de uretano Uretano tipo CS

Banda colgante para aislamiento de tuberías de cobre de agua fría / caliente

[Caracteristicas]
· Banda en U para aislamiento de tuberías de cobre para enfriamiento y calentamiento de agua.
· La banda está electrogalvanizada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10642-0011
A10642-0026
A10642-0045
A10642-0064
A10642-0079
A10642-0083
A10642-0098
A10642-0115
A10642-0120
A10642-0134
A10642-0149
A10642-0153
A10642-0168
A10642-0172
A10642-0187
A10642-0191
A10642-0204
A10642-0219
A10642-0223
A10642-0238
A10642-0242
A10642-0257
A10642-0261
A10642-0276
A10642-0295
A10642-0308
A10642-0312
A10642-0327
A10642-0331
A10642-0346
A10642-0365
A10642-0370
A10642-0384
A10642-0399
A10642-0401
A10642-0416
A10642-0435
A10642-0440
A10642-0454
A10642-0469
A10642-0473
A10642-0488
A10642-0577
A10642-0581
A10642-0596
A10642-0609
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
Espesor de retención de calor T
(mm)
1 Pieza(s)

14 Días o más

1 ~ Menos de 108A9.5220
1 Pieza(s)

14 Días o más

1 ~ Menos de 108A9.5225
1 Pieza(s)

14 Días o más

1 ~ Menos de 108A9.5230
1 Pieza(s)

14 Días o más

10 ~ Menos de 2010A12.725
1 Pieza(s)

14 Días o más

10 ~ Menos de 2010A12.730
1 Pieza(s)

14 Días o más

10 ~ Menos de 2015A15.8820
1 Pieza(s)

14 Días o más

10 ~ Menos de 2015A15.8825
1 Pieza(s)

14 Días o más

10 ~ Menos de 2015A15.8830
1 Pieza(s)

14 Días o más

10 ~ Menos de 2015A15.8840
1 Pieza(s)

14 Días o más

20 ~ Menos de 3020A22.2220
1 Pieza(s)

14 Días o más

20 ~ Menos de 3020A22.2225
1 Pieza(s)

14 Días o más

20 ~ Menos de 3020A22.2230
1 Pieza(s)

14 Días o más

20 ~ Menos de 3020A22.2240
1 Pieza(s)

14 Días o más

20 ~ Menos de 3025A28.5820
1 Pieza(s)

14 Días o más

20 ~ Menos de 3025A28.5825
1 Pieza(s)

14 Días o más

20 ~ Menos de 3025A28.5830
1 Pieza(s)

14 Días o más

20 ~ Menos de 3025A28.5840
1 Pieza(s)

14 Días o más

30 ~ Menos de 4032A34.9220
1 Pieza(s)

14 Días o más

30 ~ Menos de 4032A34.9225
1 Pieza(s)

14 Días o más

30 ~ Menos de 4032A34.9230
1 Pieza(s)

14 Días o más

30 ~ Menos de 4032A34.9240
1 Pieza(s)

14 Días o más

40 ~ Menos de 5040A41.2820
1 Pieza(s)

14 Días o más

40 ~ Menos de 5040A41.2825
1 Pieza(s)

14 Días o más

40 ~ Menos de 5040A41.2830
1 Pieza(s)

14 Días o más

40 ~ Menos de 5040A41.2840
1 Pieza(s)

14 Días o más

50 ~ Menos de 6050A53.9820
1 Pieza(s)

14 Días o más

50 ~ Menos de 6050A53.9825
1 Pieza(s)

14 Días o más

50 ~ Menos de 6050A53.9830
1 Pieza(s)

14 Días o más

50 ~ Menos de 6050A53.9840
1 Pieza(s)

14 Días o más

60 ~ Menos de 7065A66.6820
1 Pieza(s)

14 Días o más

60 ~ Menos de 7065A66.6825
1 Pieza(s)

14 Días o más

60 ~ Menos de 7065A66.6830
1 Pieza(s)

14 Días o más

60 ~ Menos de 7065A66.6840
1 Pieza(s)

14 Días o más

70 ~ Menos de 8080A79.3820
1 Pieza(s)

14 Días o más

70 ~ Menos de 8080A79.3825
1 Pieza(s)

14 Días o más

70 ~ Menos de 8080A79.3830
1 Pieza(s)

14 Días o más

70 ~ Menos de 8080A79.3840
1 Pieza(s)

14 Días o más

70 ~ Menos de 8080A79.3850
1 Pieza(s)

14 Días o más

100 ~ Menos de 200100A104.7825
1 Pieza(s)

14 Días o más

100 ~ Menos de 200100A104.7830
1 Pieza(s)

14 Días o más

100 ~ Menos de 200100A104.7840
1 Pieza(s)

14 Días o más

100 ~ Menos de 200100A104.7850
1 Pieza(s)

14 Días o más

10 ~ Menos de 2019A19.0520
1 Pieza(s)

14 Días o más

10 ~ Menos de 2019A19.0525
1 Pieza(s)

14 Días o más

10 ~ Menos de 2019A19.0530
1 Pieza(s)

14 Días o más

10 ~ Menos de 2019A19.0540

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda U de uretano Material Acero Tipo de tubería aplicable Tubería de agua caliente y fría de tubería de cobre
Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico