(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Instalación de tubería de elevación (galvanizado electrogalvanizado / acero inoxidable, plateado)

Instalación de tubería de elevación (galvanizado electrogalvanizado / acero inoxidable, plateado)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Accesorio para instalar una banda colgante en un perno de suspensión.
· A10312: acabado galvanizado galvanizado.
· A10313: el material es más grueso que el "tensor de suspensión A10312". Acabado galvanizado electrogalvanizado.
· A10316: fabricación SUS304.
· A10317: acabado galvanizado en caliente galvanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10312-0016
A10312-0035
A10312-0040
A10313-0013
A10313-0028
A10313-0032
A10313-0047
A10313-0051
A10313-0066
A10313-0085
A10313-0090
A10316-0015
A10316-0020
A10316-0034
A10316-0049
A10316-0053
A10316-0068
A10316-0072
A10316-0091
A10316-0104
A10317-0012
A10317-0031
A10317-0070
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tratamiento de superficies Tamaño Espesor de placa t
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolíticoW3/81.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolíticoW1/22.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolíticoW5/83.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolíticoW3/82.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolíticoW3/8X322.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolíticoW1/22.6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolíticoW1/2X252.6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolíticoW1/2X382.6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolíticoW1/2X502.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolíticoM102.0
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolíticoM122.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidableNingunoW3/81.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidableNingunoW3/8X322.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidableNingunoW1/22.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidableNingunoW1/2X252.5
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidableNingunoW1/2X382.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidableNingunoW5/83.0
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidableNingunoW1/2X502.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidableNingunoM101.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidableNingunoM122.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero[Galvanizado] Galvanizado en caliente (chapado en baño)W3/81.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Acero[Galvanizado] Galvanizado en caliente (chapado en baño)W1/22.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Acero[Galvanizado] Galvanizado en caliente (chapado en baño)W5/83.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Partes relacionadas de la banda colgante Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico