(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios de tubería vertical, banda de pie de hierro fundido (electrogalvanizado / acero inoxidable)

Accesorios de tubería vertical, banda de pie de hierro fundido (electrogalvanizado / acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Banda vertical articulada para tubo de desagüe de hierro fundido.
· Acabado cincado.
· Hecho de SUS304

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10333-0016
A10333-0035
A10333-0040
A10333-0054
A10333-0069
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

60 ~ Menos de 7050A262
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

80 ~ Menos de 9075A384
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100 ~ Menos de 200100A4109
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100 ~ Menos de 200125A5134
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100 ~ Menos de 200150A6159

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda vertical Material Acero Tipo de tubería compatible Tubo de hierro fundido
Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico