(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubería de elevación con tanque de elevación TN ensamblado

Accesorios de tubería de elevación con tanque de elevación TN ensamblado
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Banda de suspensión tipo ensamblaje para tuberías de dos capas a prueba de fuego (FDP).
▪ Establecer productos con "tanque de elevación TN sin ensamblaje A10167" para "tanque de elevación A10312".
· Permite cambiar el diámetro exterior de las tuberías aplicables en tres niveles.
· Acabado galvanizado galvanizado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10169-0018
A10169-0022
A10169-0037
A10169-0041
A10169-0056
A10169-0075
A10169-0080
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Tamaño Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

60 ~ Menos de 704061・63・65
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

70 ~ Menos de 805073・75・77
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

90 ~ Menos de 1006589・91・93
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

100 ~ Menos de 20075102・104・106
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

100 ~ Menos de 200100129・131・133
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

100 ~ Menos de 200125155・158・161
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

100 ~ Menos de 200150182・185・188

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda colgante Material Acero Tipo de tubería aplicable Tubos dobles resistentes al fuego
Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico