(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de suspensión Luminaria KAWAKEN QL Deck Hanger

Tipo de suspensión Luminaria KAWAKEN QL Deck Hanger
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Solo para mazos QL de JFE (anteriormente Kawasaki Kenzai).
· El accesorio de hangar está hecho de chapa de acero galvanizado con un espesor de 2,3 mm.
· Carga estática permitida: 1323 N (135 kgf).
· La posición de montaje del accesorio del hangar es de 300 mm para la dirección del ancho de la plataforma, y se puede seleccionar libremente para la dirección de la longitud de la plataforma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A10287-0011

Número de Parte
A10287-0011
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Partes relacionadas de la banda colgante Material Acero Tratamiento de superficies Galvanizado
Formato de cubierta QL Deck Carga Estática Permitida(kgf) 135 El diámetro del perno colgante W3/8
Cantidad(pieza) 1 Número de parte (número de parte) Soporte de suspensión Ancho de cubierta 185

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A10287-0011 de la serie Tipo de suspensión Luminaria KAWAKEN QL Deck Hanger.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico