(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte estándar - Fabricado con Hayauma - Serie Hayauma W (Agujero en ambas caras)

Soporte estándar - Fabricado con Hayauma - Serie Hayauma W (Agujero en ambas caras)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El acero prensado tipo ensamblaje no requiere soldadura.
· Para artículos ligeros.
· Los marcos y soportes pueden ensamblarse utilizando el "soporte de conexión Hayauma" y tuercas y tornillos.
· Acabado galvanizado en caliente.
· Acabado electrogalvanizado.
· Hecho de SUS304.
· Consúltenos sobre la carga permitida.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A11680-0017
A11680-0036
A11681-0029
A11681-0033
A12191-0037
A12225-0018
A12225-0022
A12225-0037
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tratamiento de superficies Especificaciones Paso del clavo
(mm)
Longitud
(mm)
Nombre de parte
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero[Galvanizado] Galvanizado en caliente (chapado en baño)Agujeros en ambos lados-1800Hayauma W-1800
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero[Galvanizado] Galvanizado en caliente (chapado en baño)Agujeros en ambos lados-900Hayauma W-900
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidable[Ninguno] NingunoAgujeros en ambos lados-2520Hayauma W-2520
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable[Ninguno] NingunoAgujeros en ambos lados-900Hayauma W-900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroCromado brillanteAgujeros en ambos lados (agujeros para clavos)30900Hayauma WNF-900
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidableCromado brillanteAgujeros en ambos lados-900Hayauma W-900
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableCromado brillanteAgujeros en ambos lados-1800Hayauma W-1800
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableCromado brillanteAgujeros en ambos lados-2520Hayauma W-2520
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tratamiento de superficies Especificaciones Paso del clavo
(mm)
Longitud
(mm)
Nombre de parte

Cargando…

  1. 1

Información básica

Hoyo(mm) 60 Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico