(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Banda de soporte rígido para instalación vertical de tuberías (electrogalvanizado / enchapado)

Banda de soporte rígido para instalación vertical de tuberías (electrogalvanizado / enchapado)
  • Descuento por volumen

Banda vertical con bisagras para usar con tuberías SGP

[Caracteristicas]
· Banda vertical con bisagras para usar con tuberías SGP
· Este producto utiliza un material más grueso que la "banda permanente A10323".
· Acabado galvanizado de galvanizado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10325-0014
A10325-0029
A10325-0033
A10325-0048
A10325-0052
A10325-0067
A10325-0071
A10325-0086
A10325-0118
A10325-0122
A10325-0137
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20 ~ Menos de 3015A1/221.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20 ~ Menos de 3020A3/427.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

30 ~ Menos de 4025A134
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40 ~ Menos de 5032A1 1/442.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40 ~ Menos de 5040A1 1/248.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 ~ Menos de 7050A260.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

70 ~ Menos de 8065A2 1/276.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

80 ~ Menos de 9080A389.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200100A4114.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100 ~ Menos de 200125A5139.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100 ~ Menos de 200150A6165.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda vertical Material Acero Tipo de tubería compatible Acero al carbono SGP
Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico