(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para tuberías colgantes, pata de tornillo en T (electro-galvanizado / acero inoxidable)

Accesorios para tuberías colgantes, pata de tornillo en T (electro-galvanizado / acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

Accesorios para conectar al perno colgante

[Caracteristicas]
· Utilice pasadores A, tornillos, etc. para la estabilización.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10293-0019
A10295-0013
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tratamiento de superficies Ancho W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Partes relacionadas de la banda colgante Tamaño W3/8 Longitud L(mm) 63
Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico