(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio de tubo colgante Dip Lengua colgante no incluida (SG / CU / SU)

Accesorio de tubo colgante Dip Lengua colgante no incluida (SG / CU / SU)
  • Descuento por volumen

Esta es una banda colgante tipo linterna para usar con tuberías SGP, tuberías de cobre, tuberías de pared delgada de acero inoxidable (tubería SU Moruko) y aislamiento eléctrico.
Recubrimiento de PVC blando

[Caracteristicas]
· Banda colgante tipo linterna para aislamiento eléctrico.
- A10148: soporte de suspensión Dip SG no incluido, para tuberías SGP.
- A10150: soporte de suspensión Dip CU, para tuberías de cobre.
- A10153: soporte de suspensión sumergido SU no incluido, para tubería de acero inoxidable de pared delgada (tubería Moruko SU).
· Excelente aislamiento eléctrico para evitar que la superficie de la tubería se dañe al entrar en contacto con el accesorio de soporte.
· Utilícelo como tubería interior hasta una temperatura normal de 80°C debido a las propiedades físicas del PVC flexible.
- 125 A o más corresponden a productos de tipo bisagra (hechos a pedido).
· La unidad de banda está hecha de SUS430. (125 A y superiores corresponden a productos de hierro).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10148-0018
A10148-0022
A10148-0037
A10148-0041
A10148-0056
A10148-0075
A10148-0080
A10148-0094
A10148-0107
A10148-0111
A10148-0126
A10150-0016
A10150-0035
A10150-0040
A10150-0054
A10150-0069
A10150-0073
A10150-0088
A10150-0092
A10150-0105
A10150-0110
A10150-0124
A10150-0139
A10150-0143
A10150-0162
A10153-0018
A10153-0022
A10153-0037
A10153-0041
A10153-0056
A10153-0075
A10153-0080
A10153-0094
A10153-0107
A10153-0111
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Material Tipo de tubería aplicable Tamaño Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20 ~ Menos de 30[Acero inoxidable] Acero inoxidableTubería SGPSG-1521.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20 ~ Menos de 30[Acero inoxidable] Acero inoxidableTubería SGPSG-2027.2
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

30 ~ Menos de 40[Acero inoxidable] Acero inoxidableTubería SGPSG-2534
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

40 ~ Menos de 50[Acero inoxidable] Acero inoxidableTubería SGPSG-3242.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40 ~ Menos de 50[Acero inoxidable] Acero inoxidableTubería SGPSG-4048.6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

60 ~ Menos de 70[Acero inoxidable] Acero inoxidableTubería SGPSG-5060.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

70 ~ Menos de 80[Acero inoxidable] Acero inoxidableTubería SGPSG-6576.3
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

80 ~ Menos de 90[Acero inoxidable] Acero inoxidableTubería SGPSG-8089.1
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidableTubería SGPSG-100114.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100 ~ Menos de 200AceroTubería SGPSG-125139.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100 ~ Menos de 200AceroTubería SGPSG-150165.2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1 ~ Menos de 10[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Tubo de cobre / Tubo de cobre recubierto] Tubo de cobreCU-89.52
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10 ~ Menos de 20[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Tubo de cobre / Tubo de cobre recubierto] Tubo de cobreCU-1012.7
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10 ~ Menos de 20[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Tubo de cobre / Tubo de cobre recubierto] Tubo de cobreCU-1515.88
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10 ~ Menos de 20[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Tubo de cobre / Tubo de cobre recubierto] Tubo de cobreCU-1919.05
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

20 ~ Menos de 30[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Tubo de cobre / Tubo de cobre recubierto] Tubo de cobreCU-2022.22
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20 ~ Menos de 30[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Tubo de cobre / Tubo de cobre recubierto] Tubo de cobre525.4
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

20 ~ Menos de 30[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Tubo de cobre / Tubo de cobre recubierto] Tubo de cobreCU-2528.58
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

30 ~ Menos de 40[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Tubo de cobre / Tubo de cobre recubierto] Tubo de cobreCU-3234.92
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

40 ~ Menos de 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Tubo de cobre / Tubo de cobre recubierto] Tubo de cobreCU-4041.28
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

50 ~ Menos de 60[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Tubo de cobre / Tubo de cobre recubierto] Tubo de cobreCU-5053.98
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

60 ~ Menos de 70[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Tubo de cobre / Tubo de cobre recubierto] Tubo de cobreCU-6566.68
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

70 ~ Menos de 80[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Tubo de cobre / Tubo de cobre recubierto] Tubo de cobreCU-8079.38
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Tubo de cobre / Tubo de cobre recubierto] Tubo de cobreCU-100104.78
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero[Tubo de cobre / Tubo de cobre recubierto] Tubo de cobreCU-150155.58
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10 ~ Menos de 20[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Tubería de acero inoxidable] Tubo de pared delgada de acero inoxidable (tubo Molcho SU)SU-1315.88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20 ~ Menos de 30[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Tubería de acero inoxidable] Tubo de pared delgada de acero inoxidable (tubo Molcho SU)SU-2022.22
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20 ~ Menos de 30[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Tubería de acero inoxidable] Tubo de pared delgada de acero inoxidable (tubo Molcho SU)SU-2528.58
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

30 ~ Menos de 40[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Tubería de acero inoxidable] Tubo de pared delgada de acero inoxidable (tubo Molcho SU)SU-3034
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40 ~ Menos de 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Tubería de acero inoxidable] Tubo de pared delgada de acero inoxidable (tubo Molcho SU)SU-4042.7
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

40 ~ Menos de 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Tubería de acero inoxidable] Tubo de pared delgada de acero inoxidable (tubo Molcho SU)SU-5048.6
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

60 ~ Menos de 70[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Tubería de acero inoxidable] Tubo de pared delgada de acero inoxidable (tubo Molcho SU)SU-6060.5
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

70 ~ Menos de 80[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Tubería de acero inoxidable] Tubo de pared delgada de acero inoxidable (tubo Molcho SU)SU-7576.3
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

80 ~ Menos de 90[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Tubería de acero inoxidable] Tubo de pared delgada de acero inoxidable (tubo Molcho SU)SU-8089.1
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Tubería de acero inoxidable] Tubo de pared delgada de acero inoxidable (tubo Molcho SU)SU-100114.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda colgante Tratamiento de superficies Ninguno Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico