(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Abrazadera de tubería de un toque para un fácil montaje y extracción.
▪ Los tiempos de trabajo se pueden reducir a la mitad.
▪ Esto admite diámetros exteriores de 8 mm a 127 mm.
<Estándar CLIC> Los tipos estándar tienen una resistencia suficiente y pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.
▪ Materiales: resina compuesta xenoy color: gris claro.
· El rango de temperatura de funcionamiento: -25 ° C ~ + 90 ° C.
▪ Esto admite entornos hostiles para materiales de nylon en los que tiene un historial.
▪ Materiales: poliamida 12 colores: gris oscuro.
· El rango de temperatura de funcionamiento: -40 ° C ~ + 110 ° C.
▪ El tipo popular tiene un precio asequible.
Materiales: Polipropileno color: negro.
▪ El rango de temperatura de funcionamiento: -10 ° C a + 70 ° C
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
A10530-0299 |
A10530-0335 |
A10530-0340 |
A10530-0392 |
A10530-0405 |
A16917-0012 |
A16917-0099 |
A16917-0116 |
A16917-0135 |
Cargando…
Cantidad(pieza) | 1 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente