(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Colocación vertical de tuberías Banda vertical

Colocación vertical de tuberías Banda vertical
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Banda de pie tipo bisagra para tubo de vinilo SU.
· Acabado electrogalvanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10332-0023
A10332-0042
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Tamaño Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

60 ~ Menos de 706568
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200100106

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda vertical Material Acero Tipo de tubería compatible SU
Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico