(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte de tubo suspendido, banda suspendida TN de acero inoxidable

Soporte de tubo suspendido, banda suspendida TN de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Banda suspendida con bisagras para tuberías de doble capa a prueba de fuego (FDP)

[Caracteristicas]
· Banda suspendida tipo bisagra para tuberías de dos capas a prueba de fuego (FDP).
· Tenga en cuenta que el diámetro exterior de la tubería puede variar según el fabricante de la tubería.
· Hecho de SUS304

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A10206-0013

 
Número de Parte
A10206-0013
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda colgante Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)(mm) 60 ~ Menos de 70 Material Acero inoxidable
Tipo de tubería aplicable Tubos dobles resistentes al fuego Tratamiento de superficies Ninguno Tamaño 40
Diámetro exterior de tubería compatible(mm) 63 Cantidad(pieza) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A10206-0013 de la serie Soporte de tubo suspendido, banda suspendida TN de acero inoxidable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico