(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Banda de resina Banda de polipropileno T-Feet

Banda de resina Banda de polipropileno T-Feet
  • Descuento por volumen

Un soporte de pie para tuberías flotantes

[Caracteristicas]
· Un soporte de pie para tuberías flotantes.
· Al combinarse con bandas de polipropileno, los tubos se pueden elevar simplemente a 35 mm.
· Las dimensiones de la banda de polipropileno utilizable son de hasta 50 A.
· Este soporte de pie se puede usar con una banda de tubo de color.
· Hecho de resina ABS.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10507-0017
A10508-0014
A10509-0011
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Gris
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Marfil

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados Material Resina ABS Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico