(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno en U de metal en forma de U para CL (revestimiento de cromato de color / acero inoxidable)

Perno en U de metal en forma de U para CL (revestimiento de cromato de color / acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

[Características]
- Tornillo en U para el tubo de acero con revestimiento de la superficie exterior
· Acabado cromado con color

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10607-0012
A10607-0027
A10607-0031
A10607-0046
A10607-0065
A10607-0070
A10607-0084
A10607-0099
A10607-0101
A10607-0116
A10607-0135
A10623-0016
A10623-0035
A10623-0040
A10623-0054
A10623-0069
A10623-0073
A10623-0088
A10623-0092
A10623-0105
A10623-0124
A10623-0139
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Material Tratamiento de superficies El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20 ~ Menos de 30AceroRevestimiento de cromato de color.15A1/225.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30 ~ Menos de 40AceroRevestimiento de cromato de color.20A3/431.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30 ~ Menos de 40AceroRevestimiento de cromato de color.25A137.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40 ~ Menos de 50AceroRevestimiento de cromato de color.32A1 1/446.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50 ~ Menos de 60AceroRevestimiento de cromato de color.40A1 1/252.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60 ~ Menos de 70AceroRevestimiento de cromato de color.50A264.1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

70 ~ Menos de 80AceroRevestimiento de cromato de color.65A2 1/279.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

90 ~ Menos de 100AceroRevestimiento de cromato de color.80A392.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100 ~ Menos de 200AceroRevestimiento de cromato de color.100A4118.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200AceroRevestimiento de cromato de color.125A5143.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200AceroRevestimiento de cromato de color.150A6170.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20 ~ Menos de 30[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno15A1/225.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30 ~ Menos de 40[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno20A3/431.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30 ~ Menos de 40[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno25A137.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 ~ Menos de 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno32A1 1/446.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 ~ Menos de 60[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno40A1 1/252.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60 ~ Menos de 70[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno50A264.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

70 ~ Menos de 80[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno65A2 1/279.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

90 ~ Menos de 100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno80A392.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno100A4118.3
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno150A6170.2
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

200 ~ Menos de 300[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno200A8221.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Perno en U Tipo de tubería aplicable Tubo de acero recubierto de superficie exterior Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico