(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Copa de línea libre tipo FR

Copa de línea libre tipo FR
  • Descuento por volumen

Acoplador para tubería ramificada de tipo de 2 puertos (fijo).

[Caracteristicas]
· Los líquidos fluyen del lado del enchufe al lado del tapón.
· Separar el casquillo y la tubería después del acoplamiento es muy fácil.
· Si se usa para tuberías de aire, la vida útil del compresor se extenderá y el consumo de energía se reducirá.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FR2

Número de Parte
FR2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Rama Material del cuerpo Aluminio Material de sellado Caucho nitrilo
Fluidos aplicables Agua / Aire Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipos de partes de conexión Conectores de un toque Entorno operativo / aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Rango de presión de operación(MPa) ::0.98 Área seccional mínima((mm)2) 35.1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FR2 de la serie Copa de línea libre tipo FR.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico