(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapón tipo Super Flow Cup DRSP

Tapón tipo Super Flow Cup DRSP
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La baja pérdida de presión asegura la maximización del caudal.
· Pequeño en comparación con los tipos YSP, lo que permite ahorrar espacio en las tuberías.
· El cuerpo principal está hecho de acero inoxidable SUS303 resistente al agua.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DRP-250

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

TiposEstándarMaterial del cuerpo[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 303
Material de sellado[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitriloFluidos aplicablesAgua / Aire
Enchufe (macho) / enchufe (hembra)Enchufe (macho)Estructura de la válvula[Tipo de cierre de apertura de doble paso] Doble paso apertura tipo cierre
Tipos de partes de conexión[Tipo roscado] Rosca hembraEntorno operativo / aplicacionesEstándar / Tubería de planta / Maquinaria industrial
Rango de temperatura de funcionamiento(℃)-20~80Rango de presión de operación(MPa)~0.98
Tipo de rosca de conexión TRc1/4Área seccional mínima((mm)2)33.5
Mostrar más
RoHS10 - -
Mostrar menos
Número de Parte
DRP-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable 303 Material de sellado Caucho nitrilo
Fluidos aplicables Agua / Aire Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Enchufe (macho) Estructura de la válvula Doble paso apertura tipo cierre
Tipos de partes de conexión Rosca hembra Entorno operativo / aplicaciones Estándar / Tubería de planta / Maquinaria industrial Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Rango de presión de operación(MPa) ::0.98 Tipo de rosca de conexión T Rc1/4 Área seccional mínima((mm)2) 33.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DRP-250 de la serie Tapón tipo Super Flow Cup DRSP.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico