(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Tipo de copa automática de alta presión SPH070, enchufe

Tipo de copa automática de alta presión SPH070, enchufe
  • Descuento por volumen

Un acoplador para uso en tuberías hidráulicas de alta presión.

[Caracteristicas]
· El tipo SPH fue desarrollado especialmente para accesorios de tuberías hidráulicas de alta presión.
· El rendimiento y la seguridad superiores del producto se han verificado mediante una prueba de impulso de un millón de iteraciones.
· Durabilidad: el producto soportó 250, 000 iteraciones en una prueba de conexión y extracción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PH-270
PH-370
PH-470
PH-670
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Rango de presión de operación
(MPa)
Tipo de rosca de conexión T Área seccional mínima
((mm)2)
Disponible

6 Días o más

-20~80~20.6Rc1/421
Disponible

6 Días o más

-20~80~20.6Rc3/837
Disponible

8 Días o más

-20~80~20.6Rc1/277
Disponible

8 Días o más

-20~80~20.6Rc3/4146

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Material del cuerpo Acero al carbono especial Material de sellado Caucho nitrilo
Fluidos aplicables Aceite Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Enchufe (macho) Estructura de la válvula Doble paso apertura tipo cierre
Tipos de partes de conexión Rosca hembra Entorno operativo / aplicaciones Estándar / Tubería de planta / Maquinaria industrial

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico