(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de copa automática de alta presión SPH070, enchufe

Tipo de copa automática de alta presión SPH070, enchufe
  • Descuento por volumen

Un acoplador para uso en tuberías hidráulicas de alta presión.

[Caracteristicas]
· El modelo SPH fue desarrollado especialmente para accesorios de tuberías hidráulicas de alta presión.
· Las aplicaciones incluyen equipos hidráulicos / circuitos de máquinas laminadoras / maquinaria industrial / circuitos de plantas hidráulicas / aeronaves / maquinaria agrícola / otros.
· Rendimiento: se han verificado un excelente rendimiento y seguridad mediante una prueba de impulso de un millón de pasadas.
· Durabilidad: Producto probado para soportar 250, 000 rondas de fijación y extracción.
· Esta nueva máquina continúa haciendo importantes contribuciones a la industria del petróleo y la hidráulica, al tiempo que mantiene un rendimiento estable durante muchos años.

PDF

 
Número de Parte
SH-270
SH-370
SH-470
SH-670
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de rosca de conexión T Área seccional mínima
((mm)2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc1/421
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc3/837
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc1/277
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rc3/4146

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Material del cuerpo Acero al carbono especial Material de sellado Caucho nitrilo
Fluidos aplicables Aceite Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Doble paso apertura tipo cierre
Tipos de partes de conexión Rosca hembra Entorno operativo / aplicaciones Estándar / Tubería de planta / Maquinaria industrial Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Rango de presión de operación(MPa) ::20.6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico