(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasador a presión - Serie SSP

Pasador a presión - Serie SSP
  • Descuento por volumen

· Escribe: Horquilla
· Material: ③Acero inoxidable 304
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el pasador de presión, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSP-4-3W
SSP-5-3W
SSP-6-3W
SSP-8-3W
SSP-10-3W
SSP-12-3W
SSP-14-3W
SSP-16-3W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEje aplicable / diámetro del orificio
(mm)
Diámetro exterior d
(φ)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104116.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105117.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061.221.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081.627.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101.832.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121.835.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014240.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016243.8

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Broche de presión Material Acero Min. Cantidad de venta Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Tratamiento de superficies Cromato trivalente galvanizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico