(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Grip Stop Ring

Grip Stop Ring
  • Descuento por volumen

· Escribe: Externo (Dirección de empuje)
· Tipo de producto: Anillo de retención
· Forma: Empuje la tuerca (Para eje)
· Tipo de anillo de retención: Externo
· Adjuntar estilo: push-in

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GTW-1.5
GTW-2
GTW-2.5
GTW-3
GTW-3.0-SUS
GTW-4
GTW-4.0-SUS
GTW-5
GTW-6
GTW-7
GTW-8
GTW-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Nominal (d1)
(mm)
Eje u orificio aplicable d1 (referencia)
(mm)
Eje u orificio aplicable d2 (referencia)
(mm)
Diámetro del eje / agujero / ranura (referencia)
(mm)
Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero1.51.41.51.5Recubierto de fosfato
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero21.922Recubierto de fosfato
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero2.52.352.52.5Recubierto de fosfato
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero32.8533Recubierto de fosfato
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable32.8533Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero43.844Recubierto de fosfato
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable43.844Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero54.7555Recubierto de fosfato
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero65.766Recubierto de fosfato
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero76.777Recubierto de fosfato
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero87.788Recubierto de fosfato
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero98.6599Recubierto de fosfato

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Montaje de dirección de empuje (para eje) A Tuerca de empuje para eje Min. Cantidad de venta Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Tipo de anillo de retención Tope de anillo externo Adjuntando Estilo Push-In (Inserción) Tipos de productos Anillo de retención

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico