(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Arandela elástica curvada - Serie MB【1-1,000 piezas por paquete】

Arandela elástica curvada - Serie MB
  • Descuento por volumen

Una arandela plana doblada en forma de arco.
[Caracteristicas]
· Una arandela plana doblada en forma de arco que genera carga a través de la flexión.
· Tipo: arandela elástica.
[Aplicaciones]
· Ideal para evitar el aflojamiento de los tornillos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Dimensiones y especificaciones de la lavadora doblada

Bent Washer: imágenes relacionadas

Dibujo de esquema

Unidad: mm

Tamaño No.dDHt
Dimensiones basicasToleranciaDimensiones basicasToleranciaDimensiones basicasTolerancia
MB-17111.7+0.2
-0.1
3.7±0.20.6±0.20.1
MB-32123.26.510.15
MB-40014.1101.30.2
MB-42014.2101.20.25
MB-43014.36.81.20.15
MB-43024.381.20.3
MB-50115±0.27.91.20.15
MB-52115.2101.25±0.250.1
MB-53015.3101.4±0.20.3
MB-62016.2111.20.2
MB-62036.2111.40.15
MB-63016.3111.50.4
MB-65116.59.81.20.5
MB-75017.515±0.32.5±0.30.3
MB-83028.5152.30.5
MB-85018.51630.4
MB-1251112.5±0.316.82.20.4
MB-1590015.9201.30.25


Material: especificaciones de acero de resorte

  • Dureza: 40 a 50 HRC
  • Tratamiento superficial: ACP (recubrimiento de fosfato)
Número de Parte
MB-4301
MB-4302
MB-5011
MB-5301
MB-6203
MB-6301
MB-6511-SUS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipos (aplicaciones) Material Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Tratamiento de superficies (detalles) Tipo, arandelas de resorte O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Prevención de aflojamientoAceroParker4.30.15Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaS65CRecubierto de fosfatoArandela de flexión6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Prevención de aflojamientoAceroParker4.30.3Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaS65CRecubierto de fosfatoArandela de flexión8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Prevención de aflojamientoAceroParker50.15Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaS65CRecubierto de fosfatoArandela de flexión7.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Prevención de aflojamientoAceroParker5.30.3Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaS65CRecubierto de fosfatoArandela de flexión10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Prevención de aflojamientoAceroParker6.20.15Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaS65CRecubierto de fosfatoArandela de flexión11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Prevención de aflojamientoAceroParker6.30.4Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaS65CRecubierto de fosfatoArandela de flexión11

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable-6.50.5Caja / paquete--Lavadora de olas9.8

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Arandela de resorte

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico