(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector recto - empaquetadura de goma con anillo exterior, serie SLHPFS

Conector recto - empaquetadura de goma con anillo exterior, serie SLHPFS
  • Descuento por volumen

Debido a sus accesorios mecánicos, se puede conectar fácilmente cortando la tubería y apretando la tuerca. Los bordes del anillo de bloqueo del bloqueo de alta potencia se enganchan con la tubería para proporcionar una conexión fuerte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SLHPMS-25A-W

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Material del cuerpoHierro Fundido MaleableTratamiento de superficiesGalvanizado en caliente (números de pieza / -W)
Fluido AplicableAgua / Aire / Gas / AceitePresión máxima de funcionamiento1.0 - MPa
Tipo de conecciónTornillo de tubería, tipo de enchufeForma de conexiónUnión, hilo interior-exterior
Rosca 1(pulgada)1Tipo de rosca de conexiónR
TiposAdecuadoTipo de montajeJunta Mecánica
Tipo de tubería aplicableTubo de acero (general)Tipo de tamaño de tubo aplicableTubería de acero tamaño JIS
Mostrar más
Material de tubería aplicableAcero / PVC / PolietilenoTema Nominal1B(25A)
Nominal A 125Tubo aplicable OD 1(mm)34
Divisiones de Max. Presión operacional(MPa)1.0 Mpa o menos - -
Mostrar menos
Número de Parte
SLHPMS-25A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Material del cuerpo Hierro Fundido Maleable Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente (números de pieza / -W) Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 1.0 - MPa Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Unión, hilo interior-exterior
Rosca 1(pulgada) 1 Tipo de rosca de conexión R Tipos Adecuado
Tipo de montaje Junta Mecánica Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tubería de acero tamaño JIS
Material de tubería aplicable Acero / PVC / Polietileno Tema Nominal 1B(25A) Nominal A 1 25
Tubo aplicable OD 1(mm) 34 Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) 1.0 Mpa o menos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SLHPMS-25A-W de la serie Conector recto - empaquetadura de goma con anillo exterior, serie SLHPFS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico