(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela de seguridad partida - JIS【1-50,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Arandela de seguridad partida - JIS
  • Descuento por volumen

[Tipo (aplicación)] Arandela de resorte
[Tipo] arandela de resorte
[Tipo] Arandela de resorte, carga estándar
[Tipo] Número 2 (para carga media)
[Materiales] acero, acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Solo aceite antioxidante, cromato trivalente, cromato, niquelado, color templado
[Diámetro interno d (mm)] 2.1 2.4 2.7 3.1 4.1 5.1 6.1 6.5 8.2 10.2 11.4 12.2 13 14.2 16.2 18.2 20.2 22.5 24.5
[Rosca nominal (M)] 2 2.3 2.6 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
[Rosca nominal (pulgadas)] 1/4 7/16 1/2
[Espesor t (mm)] 0.5 0.6 0.7 1 1.3 1.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SW2-4-3W

Número de Parte
SW2-4-3W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Rosca nominal (pulgadas) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles) O.D. D
(mm)

15,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero[Cromado trivalente] Cromado trivalente4.14-1Caja / paquete[SWRH] SWRH72-[No provisto] Solo aceite antioxidante7.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela de resorte Tipo Arandela de resorte Tipo, arandelas de resorte Estándar
Tipo de carga Número 2 (carga media)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SW2-4-3W de la serie Arandela de seguridad partida - JIS.

Products like this...

Número de Parte
SW2-10-3W
SW2-10-SUS
SW2-12
SW2-4-SUS
SW2-5
SW2-5-3W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Rosca nominal (pulgadas) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles) O.D. D
(mm)

900 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.210-2.5Caja / paquete[SWRH] SWRH72-[No provisto] Solo aceite antioxidante18.4

900 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidableColor del genio10.210-2.5Caja / paquete-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304Color del genio18.4

550 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Solo aceite antioxidante12.212-3Caja / paquete[SWRH] SWRH72-[No provisto] Solo aceite antioxidante21.5

15,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidableColor del genio4.14-1Caja / paquete-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304Color del genio7.6

8,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Solo aceite antioxidante5.15-1.3Caja / paquete[SWRH] SWRH72-[No provisto] Solo aceite antioxidante9.2

8,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[Cromado trivalente] Cromado trivalente5.15-1.3Caja / paquete[SWRH] SWRH72-[No provisto] Solo aceite antioxidante9.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico