(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controles de flujo: empuje de codo universal para conectar, resistente a salpicaduras, resina y latón, ajuste de perilla, serie FUJI FB

Controles de flujo: empuje de codo universal para conectar, resistente a salpicaduras, resina y latón, ajuste de perilla, serie FUJI FB
  • Descuento por volumen

Este controlador de velocidad facilita el control de la velocidad en la región de bajo caudal. Tipo giratorio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FB4R-01SC-I
FB4R-01SC-O
FB4R-01SCW-I
FB4R-01SCW-O
FB4R-M5SC-I
FB4R-M5SC-O
FB4R-M5SCW-I
FB6R-01SC-I
FB6R-01SC-O
FB6R-01SCW-I
FB6R-01SCW-O
FB6R-02SC-I
FB6R-02SC-O
FB6R-02SCW-I
FB6R-02SCW-O
FB6R-M5SC-I
FB6R-M5SC-O
FB6R-M5SCW-I
FB6R-M5SCW-O
FB8R-01SC-I
FB8R-01SC-O
FB8R-01SCW-I
FB8R-01SCW-O
FB8R-02SC-I
FB8R-02SC-O
FB8R-02SCW-I
FB8R-02SCW-O
FB8R-03SC-I
FB8R-03SCW-I
FB8R-03SCW-O
FB10R-02SC-I
FB10R-02SC-O
FB10R-02SCW-I
FB10R-02SCW-O
FB10R-03SC-I
FB10R-03SCW-I
FB10R-03SCW-O
FB10R-04SC-I
FB10R-04SC-O
FB10R-04SCW-I
FB10R-04SCW-O
FB12R-03SC-I
FB12R-03SC-O
FB12R-03SCW-I
FB12R-03SCW-O
FB12R-04SC-I
FB12R-04SC-O
FB12R-04SCW-I
FB12R-04SCW-O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDirección de control Diámetro exterior del tubo D
(φ)
Rosca T Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Medidor de entrada4R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Medidor de salida4R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada4R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Medidor de salida4R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Medidor de entrada4M5×0.8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Medidor de salida4M5×0.8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada4M5×0.8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Medidor de entrada6R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Medidor de salida6R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada6R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Medidor de salida6R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Medidor de entrada6R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Medidor de salida6R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada6R1/4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Medidor de salida6R1/4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Medidor de entrada6M5×0.8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Medidor de salida6M5×0.8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada6M5×0.8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Medidor de salida6M5×0.8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Medidor de entrada8R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Medidor de salida8R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada8R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Medidor de salida8R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Medidor de entrada8R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Medidor de salida8R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada8R1/4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Medidor de salida8R1/4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Medidor de entrada8R3/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada8R3/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Medidor de salida8R3/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Medidor de entrada10R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida10R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada10R1/4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Medidor de salida10R1/4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada10R3/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada10R3/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida10R3/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada10R1/2Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida10R1/2Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada10R1/2Blanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Medidor de salida10R1/2Blanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Medidor de entrada12R3/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Medidor de salida12R3/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada12R3/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida12R3/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada12R1/2Negro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Medidor de salida12R1/2Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada12R1/2Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida12R1/2Blanco
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDirección de control Diámetro exterior del tubo D
(φ)
Rosca T Color del cuerpo principal

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Forma del cuerpo principal Universal Medio ambiente, aplicaciones Estándar / Resistencia a la salpicadura
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60 Material de la porción del hilo C3604: latón Rango de presión de operación(MPa) 0.05::0.7
Tipo de perilla Estándar Tipo de tuerca de seguridad Biselado con dos planos paralelos Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico