(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controles de flujo: empuje de codo universal para conectar, resistente a salpicaduras, latón, ajuste de perilla, serie FMB

Controles de flujo: empuje de codo universal para conectar, resistente a salpicaduras, latón, ajuste de perilla, serie FMB
  • Descuento por volumen

Un controlador de velocidad compacto, ideal para cilindros pequeños. Tipo giratorio.

[Caracteristicas]
Diseño compacto: tipo compacto y ultraligero, ideal para cilindros pequeños.
· Excelente función de ajuste que simplifica los controles de velocidad en áreas de bajo flujo.
· Cuerpo ignífugo: cuerpo ignífugo para cinco tipos de conectores táctiles.
· La parte del tornillo está sellada (tornillo R): se puede utilizar para la tubería, ya que la parte del tornillo se ha sellado.
· La parte superior del tornillo está libre: el cuerpo del codo y la parte del tornillo se pueden girar.
· No es de tipo rotativo.

PDF

 
Número de Parte
FMB4R-01-I
FMB4R-01-O
FMB4R-01W-I
FMB4R-01W-O
FMB4R-M3-I
FMB4R-M3-O
FMB4R-M3W-I
FMB4R-M3W-O
FMB4R-M5-I
FMB4R-M5-O
FMB4R-M5W-I
FMB6R-01-I
FMB6R-01-O
FMB6R-01W-I
FMB6R-01W-O
FMB6R-M5-I
FMB6R-M5-O
FMB6R-M5W-I
FMB6R-M5W-O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDirección de control Diámetro exterior del tubo D
(φ)
Rosca T Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada4R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida4R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada4R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida4R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada4M3×0.5Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida4M3×0.5Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada4M3×0.5Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida4M3×0.5Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada4M5×0.8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Medidor de salida4M5×0.8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada4M5×0.8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada6R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Medidor de salida6R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada6R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida6R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada6M5×0.8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Medidor de salida6M5×0.8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada6M5×0.8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Medidor de salida6M5×0.8Blanco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Forma del cuerpo principal Universal Medio ambiente, aplicaciones Estándar / Resistencia a la salpicadura
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60 Material de la porción del hilo C3604: latón Rango de presión de operación(MPa) 0.05::0.7
Tipo de perilla Estándar Tipo de tuerca de seguridad Tuerca de anillo Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico