(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Único tipo UNIC Plug HP Type

Único tipo UNIC Plug HP Type
  • Descuento por volumen

También hay disponibles acopladores de tipo caudal grande (004/006/008).

[Caracteristicas]
· El líquido fluye del lado del enchufe al lado del enchufe.
· Separar el casquillo y la tubería después del acoplamiento es muy fácil.
· Cuando se usa para tuberías de aire, la vida útil del compresor se puede extender y el consumo de energía se puede reducir.
· Están disponibles tipos compatibles con caudales muy altos (tipos 004, 006, 008); el acero inoxidable es adecuado para el aire, mientras que el latón y el acero inoxidable son adecuados para el agua.
· Hay diferentes materiales y tamaños disponibles como opciones estándar para admitir una amplia gama de aplicaciones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HP-03

 
Número de Parte
HP-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Material del cuerpo Acero Material de sellado Ninguno
Fluidos aplicables Agua / Aire Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipos de partes de conexión Para conexión de manguera Entorno operativo / aplicaciones Estándar Rango de presión de operación(MPa) 0::1.47
Área seccional mínima((mm)2) 44 Diámetro exterior de la manguera de conexión C(mm) 11.3 Tipo de flujo Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HP-03 de la serie Único tipo UNIC Plug HP Type.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico