(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos de Bolas Delgados - Una hilera.

Rodamientos de Bolas Delgados - Una hilera.
  • Descuento por volumen

Un rodamiento de tipo ultradelgado, compacto y liviano, adecuado para diseños de paredes delgadas. [características] - Una amplia variedad de productos de paredes delgadas con bridas de anillo exterior, con y sin protectores y sellos. - Estándar JIS.[aplicaciones] - ideal para robots industriales, codificadores rotativos, motores paso a paso, etc. - ideal para espacios y diseños limitados.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
6700H
6700HZZ
6701H
6701H2RS
6701HZZ
6702H
6702HZZ
6703H
6703H2RS
6704H
6704H2RS
6704HZZ
6705H
6705H2RS
6706H
6800H
6800H2RS
6800HZZ
6801H
6801H2RS
6801HZZ
6802H
6802H2RS
6803H
6803H2RS
6804H
6804H2RS
6804HZZ
6805H
6805HZZ
6806H
6806H2RS
6806HZZ
6807H
6807H2RS
6808H
6808H2RS
6808HZZ
6900H
6900HZZ
6902HZZ
6903H
6903H2RS
6904H
6904H2RS
6904HZZ
6905H
6905H2RS
6905HZZ
6906HZZ
6907H
6907HZZ
6908H
6908H2RS
6908HZZ
6909H
6909H2RS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Frecuencia de revolución (grasa)
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Estructura de sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101015385515000435De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101015485515000435Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101218492613000530De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101218492613000530Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101218492613000530Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101521493711000582De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101521493711000582Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101723410009500658De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101723410009500658Doble contacto sellado
20 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

102027410418500729De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

102027410418500729Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102027410418500729Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102532410917000838De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

102532410917000838Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103037411435500947De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010195171637000840De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1010195171637000840Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010195171637000840Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10122151915330001041De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10122151915330001041Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10122151915330001041Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10152452073280001253De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10152452073280001253Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10172652233260001456De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10172652233260001456Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10203274015210002462De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10203274015210002462Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10203274015210002462Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10253774303180002932De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253774303180002932Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10304274538150003402De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10304274538150003402Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10304274538150003402Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10354774729130003821De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10354774729130003821Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10405274923120004178De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10405274923120004178Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10405274923120004178Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10102262695340001273De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10102262695340001273Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10152874321260002259Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10173074588230002565De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10173074588230002565Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10203796381190003682De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10203796381190003682Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10203796381190003682Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10254297001160004540De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10254297001160004540Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254297001160004540Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10304797242140005003Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1035551010900120007818De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035551010900120007818Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1040621213678110009968De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1040621213678110009968Doble contacto sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040621213678110009968Doble blindado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1045681214100970010830De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045681214100970010830Doble contacto sellado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Material del anillo interno / externo Acero inoxidable Forma del anillo exterior Plano
Precisión Grado 0 Especificaciones / Medio ambiente Estándar Dirección de carga Radial
Número de filas de anillo de canalización Unica fila Estándares de tamaño Sistema métrico Material del elemento rodante Acero inoxidable
Tipo de retenedor Puñetazos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico