(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

TAC SD-AS Alimentos

TAC SD-AS Alimentos

Una manguera más ligera y más flexible que el modelo TAC SD-C Food. Su superficie interna es más resbaladiza y proporciona una mejor prevención antiestática. Úselo para transportar alimentos en forma de polvo o granos, así como arroz al vapor o recipientes de alimentos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
22177-100-[1-20/1]
22177-125-[1-20/1]
22177-150-[1-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(Ø)
Diámetro nominal (mm)
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (pulgadas) Presión permitida (temperatura normal)
(MPa)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

13 Días o más

1011510043040.101 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10141.612550050.101 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10172.015098060.151 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Polvo / Alimentos Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Duro · PVC blando antiestático especial para alimentos
Color Verde Propiedades Rendimiento antiestático / No adhesivo / Flexibilidad Rango de temperatura de uso, succión(℃) -10~50
Rango de temperatura de funcionamiento, descarga de entrega(℃) -10~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico