(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

TAC Eco Line

TAC Eco Line

Una manguera sin PVC que utiliza un elastómero de olefina para su uso en aplicaciones alimentarias. Un cordón de refuerzo le da a la manguera una tolerancia de rendimiento de resistencia a la presión permisible de 0.5 MPa.

[Caracteristicas]
· Utilizable para aplicaciones alimentarias.
· Esta manguera no es adecuada para manipular alimentos o líquidos que contengan aceites.
· Cumple con la Ley 201 de Sanidad Alimentaria del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social (sin embargo, se excluyen los elementos de prueba de disolución de heptano para aceites, grasas y alimentos grasos).
· Realice el lavado con agua caliente a temperatura: ≤ 80°C, presión: ≤ 0.1 MPa y tiempo de presurización en 3 minutos.
· La manguera se puede limpiar de forma higiénica con etanol al 95%.
· La manguera se puede incinerar después de su uso sin generar gases nocivos de cloruro de hidrógeno, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, cianuro de hidrógeno o amoníaco (contenido de cenizas: ≤ 0.1%).
· La manguera es semitransparente, lo que permite verificar el material que se transporta.
· La manguera es flexible para mejorar la trabajabilidad.
· Se ha incluido un cable de refuerzo para permitir que la manguera resista una presión máxima permitida de 0.5 MPa (5.1 kgf/cm2).
· La manguera es ligera y flota en el agua.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
22166-25-[1-50/1]
22166-32-[1-50/1]
22166-38-[1-50/1]
22166-50-[1-50/1]
22166-65-[1-50/1]
22166-75-[1-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(Ø)
Diámetro nominal (mm)
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (pulgadas) Longitud
(m)
1 Pieza(s)

14 Días o más

1036.72512011 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1044321501 1/41 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1051382101 1/21 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1065.25024021 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1080.5653302 1/21 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1095.57539031 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Polvo / Alimentos Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Polipropileno + Elastómero a base de olefina
Color Translúcido Propiedades Resistencia a la presión / Transparencia / Flexibilidad Presión permitida (temperatura normal)(MPa) 0.5
Rango de temperatura de uso, succión(℃) 0~50 Rango de temperatura de funcionamiento, descarga de entrega(℃) 0~50 Toma de tierra Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico