(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Manguera para transporte de polvo con elastómeros combinados especiales de electricidad antiestática. La superficie interior tiene buenas características de deslizamiento y exhibe alta transportabilidad. Además, es ligero y flexible. Con excelente resistencia a la abrasión.
[Caracteristicas]
· Puede usarse para aplicaciones alimenticias. * No es adecuado para transportar alimentos o fluidos que contienen aceite.
· Cumple con las leyes de sanidad alimentaria número 201 del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (se excluyó el elemento de la prueba de disolución (heptano) para alimentos grasos y grasos).
· La superficie interior tiene buenas características de deslizamiento y exhibe alta transportabilidad.
▪ Proporciona excelentes beneficios de electricidad antiestática.
· Es ligero y flexible con excelentes características de resistencia a la abrasión.
· Esto es semitransparente permitiendo la confirmación de los materiales transportados.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
22183-38-[1-50/1] |
22183-50-[1-50/1] |
22183-65-[1-20/1] |
22183-100-[1-20/1] |
Cargando…
Fluido Aplicable | Agua / Químico / Polvo / Alimentos | Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) | Ninguno | Material de la manguera | Polipropileno elastómero compuesto antiestático especial |
---|---|---|---|---|---|
Color | Translúcido | Propiedades | Rendimiento antiestático / Resistente a la abrasión / Transparencia / Flexibilidad | Presión permitida (temperatura normal)(MPa) | 0.10 |
Rango de temperatura de uso, succión(℃) | 0~50 | Rango de temperatura de funcionamiento, descarga de entrega(℃) | 0~50 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente