(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manguera de conducto - Compatible con TAC Heran, serie 21184

Manguera de conducto - Compatible con TAC Heran, serie 21184

Manguera de conducto con 2 veces la resistencia al desgaste de los conductos TAC (según pruebas realizadas internamente). Superior resistencia al frío y al calor y propiedades antiestáticas. La manguera del conducto no está sujeta fácilmente a grietas de ozono.

[Caracteristicas]
Es resistente al desgaste y tiene una resistencia superior al frío y al calor (el rango de temperatura de funcionamiento es de -30°C a 80°C).
· Manguera de conducto con propiedades antiestáticas superiores (resistividad del volumen del material / 105 Ω-cm o menos).
· Manguera de conducto resistente al agrietamiento por ozono que puede ocurrir en las mangueras de goma convencionales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
21108-38-[1-30/1]
21108-50-[1-30/1]
21108-65-[1-30/1]
21108-75-[1-30/1]
21108-90-[1-30/1]
21108-100-[1-30/1]
21108-125-[1-20/1]
21108-150-[1-20/1]
21108-200-[1-20/1]
21108-250-[1-10/1]
21108-300-[1-10/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Presión permitida (temperatura normal)
(MPa)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (mm) Diámetro nominal (pulgadas) Longitud
(m)
1 Pieza(s)

13 Días o más

1046.8380.0345381 1/21 ~ 30
1 Pieza(s)

14 Días o más

1061.250.60.03555021 ~ 30
1 Pieza(s)

14 Días o más

1073.062.40.0265652 1/21 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

1087.276.40.02757531 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10100.388.90.0190903 1/21 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10113.0101.60.0110010041 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10139.7125.90.0112512551 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10166.2152.40.0115015061 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10217.5203.70.00520020081 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10274.22520.005350250101 ~ 10
1 Pieza(s)

14 Días o más

10328.23030.005350300121 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Polipropileno y EPDM Propiedades Estándar / Rendimiento antiestático / Resistente a la abrasión / Resistencia al frío / Resistente al calor Uso del servicio de corte Presencia
Color Negro Fluido Aplicable Polvo / Granos / Papel de desecho Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico