(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Manguera de conducto: recolección general de polvo, serie 21101

Manguera de conducto: recolección general de polvo, serie 21101

Utilizado para transmisión y escape en instalaciones y equipos. Se dobla fácilmente, es liviano y fue desarrollado para ahorrar mano de obra.

[Caracteristicas]
Logra ahorros de mano de obra debido a la flexibilidad y bajo peso.
· El corte y el montaje son fáciles y el trabajo de tuberías se puede realizar fácilmente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
21101-32-[1-50/1]
21101-38-[1-50/1]
21101-50-[1-50/1]
21101-65-[1-30/1]
21101-75-[1-30/1]
21101-90-[1-30/1]
21101-100-[1-30/1]
21101-125-[1-20/1]
21101-150-[1-20/1]
21101-175-[1-20/1]
21101-200-[1-20/1]
21101-250-[1-10/1]
21101-300-[1-10/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Presión permitida (temperatura normal)
(MPa)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (mm) Diámetro nominal (pulgadas) Longitud
(m)
1 Pieza(s)

14 Días o más

1038.632.40.0632321 1/41 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

1044.537.30.0638381 1/21 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1059.850.80.05505021 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1073.2640.0465652 1/21 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

1085.976.50.04757531 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10100900.0390903 1/21 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10113.0103.00.0310010041 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10137.3127.30.0212512551 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10162151.40.0215015061 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10187.8176.60.0117517571 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10216.82050.0120020081 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10263.9252.10.01250250101 ~ 10
1 Pieza(s)

13 Días o más

10316.03030.01300300121 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Propiedades Estándar Uso del servicio de corte Presencia Color Gris
Fluido Aplicable Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico