(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Manguera de conducto - aplicación alimentaria, serie 21161

Manguera de conducto - aplicación alimentaria, serie 21161

Una manguera de conducto hecha con elastómero de olefina que se puede usar para productos alimenticios. También es ligero y flexible, y tiene una flexibilidad y durabilidad muy superiores.

[Caracteristicas]
· Ligero y flexible para una fácil operación.
· Puede usarse para aplicaciones relacionadas con alimentos. * No es adecuado para transportar alimentos o líquidos que contienen aceite.
· Cumple con la Notificación 201 del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social - Ley de saneamiento de alimentos (excluyendo la prueba de disolución de n-heptano para productos alimenticios de tipo graso).
▪ Excelente flexibilidad y durabilidad (doblado 1 millón de veces sin problema).
· Semitransparente, que permite la confirmación de los materiales transportados.
· Se puede incinerar después de usar la manguera, sin emitir gases nocivos (cloruro de hidrógeno, óxido de azufre, óxido de nitrógeno, cianuro de hidrógeno y amoníaco). (el contenido de cenizas es 0.05% o menos).

(i)Advertencia

  • * Se puede agregar el diámetro nominal. Ver la información del producto.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
21161-32-[1-30/1]
21161-38-[1-30/1]
21161-50-[1-30/1]
21161-65-[1-30/1]
21161-75-[1-30/1]
21161-90-[1-30/1]
21161-100-[1-30/1]
21161-125-[1-20/1]
21161-150-[1-20/1]
21161-200-[1-20/1]
21161-250-[1-10/1]
21161-300-[1-10/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Presión permitida (temperatura normal)
(MPa)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (mm) Diámetro nominal (pulgadas) Longitud
(m)
1 Pieza(s)

14 Días o más

1038320.0440321 1/41 ~ 30
1 Pieza(s)

14 Días o más

1045.0380.0450381 1/21 ~ 30
1 Pieza(s)

14 Días o más

1059.050.80.04605021 ~ 30
1 Pieza(s)

14 Días o más

107263.50.0375652 1/21 ~ 30
1 Pieza(s)

14 Días o más

108576.20.03907531 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

1099.088.90.0390903 1/21 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10111.5101.60.0311010041 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10138.51270.0213512551 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10164152.40.0216015061 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10216.0203.20.0121020081 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10271.02520.0130025091 ~ 10
1 Pieza(s)

13 Días o más

10322.03030.01350300121 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Propiedades Estándar / Resistente a la abrasión / Flexibilidad Uso del servicio de corte Presencia Color Transparencia
Fluido Aplicable Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico