(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Manguera de luz

Manguera de luz
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un tubo de luz que se puede utilizar para una variedad de aplicaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

T-RT-032

Número de Parte
T-RT-032
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
2 Pieza(s)Disponible

66 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Cloruro de vinilo
Color Gris O.D.(Ø) 36.5 Designación nominal (o diámetro nominal) / mm(φ) 32
Propiedades Estándar / Flexibilidad Diámetro nominal / pulgada(φ) 1 1/4 I.D.(mm) 31.0
Longitud(m) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico