(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

General: manguera de cuchilla tipo VS-A

General: manguera de cuchilla tipo VS-A

[Caracteristicas]
· Extremadamente flexible debido a su superficie externa corrugada (con superficie interna lisa).
· La transparencia total permite una fácil comprobación de los fluidos internos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VS-A-025-[1-50/1]
VS-A-032-[1-50/1]
VS-A-038-[1-50/1]
VS-A-050-[1-50/1]
VS-A-060-[1-50/1]
VS-A-065-[1-50/1]
VS-A-075-[1-50/1]
VS-A-100-[1-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión permitida (temperatura normal)
(MPa)
O.D.
(Ø)
Designación nominal (o diámetro nominal) / mm
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal / pulgada
(φ)
I.D.
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

13 Días o más

~0.331.42569125.41 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

~0.2539.232841 1/4321 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

~0.2545.8381291 1/2381 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

~0.2559.250165250.81 ~ 50
1 Pieza(s)

38 Días o más

~0.2569.760165-60.51 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

~0.2575651952 1/263.51 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

~0.2588.875210376.21 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

~0.15117.61003304101.61 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Cloruro de vinilo
Color Transparencia natural Propiedades Estándar / Transparencia / Vacío Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico