(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manguera de conducto - ignífuga, acero inoxidable, serie DC-MD25

Manguera de conducto - ignífuga, acero inoxidable, serie DC-MD25
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Emplea un núcleo de refuerzo que contiene una placa de acero inoxidable (SUS304) y un paño de vidrio con recubrimiento especial.
· Conductos ligeros y flexibles que facilitan el almacenamiento y el transporte.
· La tela de vidrio con recubrimiento especial que se usa es altamente elástica y resistente a las llamas.
· El corte y el montaje son fáciles y el trabajo de tuberías se puede realizar fácilmente

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DC-MD25-050-05
DC-MD25-075-05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal mm (pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55.05111050(2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

807616075(3)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Paño de recubrimiento especial Propiedades Estándar / Resistencia al fuego Uso del servicio de corte Ninguno
Color Gris Fluido Aplicable Aire / Chispa - chispear Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::250
Presión máxima permitida (temperatura normal)(MPa) 0.007 Longitud(m) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico