(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de conducto - flexible, resistente al calor, serie DC-NK

Manguera de conducto - flexible, resistente al calor, serie DC-NK

[Caracteristicas]
· Superior resistencia al calor con cordón reforzado.
▪ Ligero, flexible y ahorrador de mano de obra.
· El corte y el montaje son fáciles y el trabajo de tuberías se puede realizar fácilmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DC-NK-032-[1-50/1]
DC-NK-038-[1-50/1]
DC-NK-090-[1-30/1]
DC-NK-100-[1-30/1]
DC-NK-175-[1-20/1]
DC-NK-300-[1-10/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Presión máxima permitida (temperatura normal)
(MPa)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Longitud
(m)
Diámetro nominal mm (pulgadas)
1 Pieza(s)

13 Días o más

39.2320.1321 ~ 5032(1 1/4)
1 Pieza(s)

13 Días o más

45.8380.1381 ~ 5038(1 1/2)
1 Pieza(s)

18 Días o más

99.388.90.07901 ~ 3090(3 1/2)
1 Pieza(s)

13 Días o más

113.0101.60.071001 ~ 30100(4)
1 Pieza(s)

38 Días o más

192.4177.80.031751 ~ 20175(7)
1 Pieza(s)

58 Días o más

320.03030.023001 ~ 10300(12)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material PVC (cloruro de polivinilo) Propiedades Estándar Uso del servicio de corte Presencia
Color Blanco Fluido Aplicable Aire

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico