(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de conducto - PVC, liviana, resistente a bajo flujo, serie DC-NS

Manguera de conducto - PVC, liviana, resistente a bajo flujo, serie DC-NS

El peso del conducto se ha reducido con éxito en un 40% en comparación con los conductos de PVC convencionales. Un diseño de superficie interna lisa con mayor ventilación y eficiencia de escape. Este producto tiene una excelente efectividad antiestática con un rendimiento de resistencia al calor para evitar la deformación a altas temperaturas.

[Caracteristicas]
· El conducto NSD proporciona una reducción de peso del 40% en comparación con los conductos de PVC convencionales.
· Fácil de transportar para aumentar la eficiencia del trabajo.
· La superficie interna del conducto NSD se ha alisado a una suavidad que es equivalente al conducto de PVC con una mayor ventilación y eficiencia de escape.
· En un experimento de prueba de calor, los conductos NSD y PVC se aseguraron en forma de U dentro de una habitación a temperatura constante. La temperatura dentro de la habitación se incrementó gradualmente. La forma híbrida del conducto de PVC a 60 ° C, mientras que el conducto NSD no.
· El conducto NSD es una manguera que tiene un efecto antiestático debido a los agentes antiestáticos que se han incorporado al material de la manguera.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DC-NS-D-038-[1-50/1]
DC-NS-D-065-[1-30/1]
DC-NS-D-100-[1-30/1]
DC-NS-D-125-[1-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Presión máxima permitida (temperatura normal)
(MPa)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Longitud
(m)
Diámetro nominal mm (pulgadas)
1 Pieza(s)

16 Días o más

44.538.10.06381 ~ 5038(1 1/2)
1 Pieza(s)

16 Días o más

71.662.40.04651 ~ 3065(2 1/2)
1 Pieza(s)

17 Días o más

110.5101.00.031001 ~ 30100(4)
1 Pieza(s)

12 Días o más

137125.90.021251 ~ 20125(5)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Elastómero termoplástico + resina a base de olefina Propiedades Estándar / Rendimiento antiestático / Resistente al calor Uso del servicio de corte Presencia
Color Gris Fluido Aplicable Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::70

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico