(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ruedas - Conductivas placa fija/giratoria, serie WJ/WK.

Ruedas - Conductivas placa fija/giratoria, serie WJ/WK.
  • Descuento por volumen

Ruedas conductivas, prevención de electricidad estática, de placa fija/giratoria, serie WJ/WK para cargas medias, con tope de rotación simple/doble. Gran variedad de dimensiones configurables.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WJ-75RBE
WJ-75RBE-WS
WJ-100RBE
WJ-100RBE-S
WJ-100RBE-WS
WJ-130RBE
WJ-130RBE-S
WJ-130RBE-WS
WJ-150RBE
WJ-150RBE-S
WJ-150RBE-WS
WJ-200RBE
WJ-200RBE-S
WJ-200RBE-WS
WJ-250RBE
WJ-250RBE-WS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga [Calculado como carga permitida por catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa F1
(mm)
Ancho de placa F2
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno35.01~80.0068.6100636382827532
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con doble tope (rotación + giro)35.01~80.0068.6100636382827532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno80.01~140.00981447171959510035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.00981447171959510035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con doble tope (rotación + giro)80.01~140.00981447171959510035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno140.01~220.00147177808010810813038
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotación140.01~220.00147177808010810813038
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con doble tope (rotación + giro)140.01~220.00147177808010810813038
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno140.01~220.00156.8198909012012015045
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotación140.01~220.00156.8198909012012015045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con doble tope (rotación + giro)140.01~220.00156.8198909012012015045
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno140.01~220.0019625011211214014020045
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotación140.01~220.0019625011211214014020045
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con doble tope (rotación + giro)140.01~220.0019625011211214014020045
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno220.01~320.00264.630512512516016025050
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con doble tope (rotación + giro)220.01~320.00264.630512512516016025050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Propiedades Prevención de electricidad estática Material de la rueda Caucho conductor
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al frío / Antiestático Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano Categoría de carga Carga media Rodamiento Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico