(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ruedas - Placa fija/giratoria de acero, silenciosas, serie SSJ/SSK.

Ruedas - Placa fija/giratoria de acero, silenciosas, serie SSJ/SSK.
  • Descuento por volumen

Ruedas placa giratoria/fija de acero, silenciosas, serie SSJ/SSK para cargas ligeras y medias, agujeros ranurados, con tope de rotación, resistentes a la abrasión y al frío. Gran variedad de dimensiones configurables.

Número de Parte
SSJ-125NRB
SSJ-125NRB-S
SSJ-150NRB
SSJ-150NRB-S
SSK-100NRB
SSK-125NRB
SSK-150NRB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Ruedita Tope Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa F1
(mm)
Ancho de placa F2
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo de placa universalNinguno117.616875(80)75(80)10210212538
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo de placa universalCon tope de rotación117.616875(80)75(80)10210212538
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo de placa universalNinguno127.419075(80)75(80)10210215038
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo de placa universalCon tope de rotación127.419075(80)75(80)10210215038
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo de placa fijaNinguno9813268(71)68(71)110010032
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo de placa fijaNinguno117.616875(80)75(80)1409412538
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo de placa fijaNinguno127.419075(80)75(80)1409415038

Cargando…

  1. 1

Información básica

Propiedades Tranquilo Rango de carga [Calculado como carga permitida por catálogo × 9.8 ÷ 10](daN) 80.01~140.00 Material de la rueda Caucho (rueda de resina)
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al frío Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano Categoría de carga Carga ligera / media Rodamiento Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico