(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa roscada de acero, serie SA (Cargas medias) (Gold Caster). (Números de pieza)

Ruedas - Placa roscada de acero, serie SA (Cargas medias) (Gold Caster).
  • Descuento por volumen

Ruedas placa roscada de acero serie SA para cargas medias (Gold Caster) con tope de rotación, cargas permisibles desde 58.8 hasta 137.2. Gran variedad de dimensiones configurables.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SA-150R-S-M20XP2.5

Número de Parte
SA-150R-S-M20XP2.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga [Calculado como carga permitida por catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diametro de hilo Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Rodamiento Paso de hilo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.00137.2196[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoM2015038Ninguno2.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano
Categoría de carga Carga media Longitud del tallo 40

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SA-150R-S-M20XP2.5 de la serie Ruedas - Placa roscada de acero, serie SA (Cargas medias) (Gold Caster)..

Products like this...

Número de Parte
SA-100NB-S-M20XP2.5
SA-100R-M20XP2.5
SA-100R-S-M20XP2.5
SA-150RB-M20XP2.5
SA-150RB-S-M20XP2.5
SA-150UB-M20XP2.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga [Calculado como carga permitida por catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diametro de hilo Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Rodamiento Paso de hilo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.0098138[(Nylon)] (Nylon)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al fríoM2010032Disponible2.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno80.01~140.0098138[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoM2010032Ninguno2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.0098138[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoM2010032Ninguno2.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno80.01~140.00137.2196[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoM2015040Disponible2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.00137.2196[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoM2015040Disponible2.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno80.01~140.00137.2196UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónM2015038Disponible2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico