(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Placa giratoria de acero inoxidable, serie SUS-SJ (Cargas medias) (Gold Caster). (Números de pieza)

Ruedas - Placa giratoria de acero inoxidable, serie SUS-SJ (Cargas medias) (Gold Caster).
  • Descuento por volumen

Ruedas placa giratoria de acero inoxidable, serie SUS-SJ (Cargas medias) (Gold Caster) con tope de rotación, rangos de carga desde 35.01 hasta 220.00daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

Número de Parte
SUS-SJ150RB-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga [Calculado como carga permitida por catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa F1
(mm)
Ancho de placa F2
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación140.01~220.00156.8190[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados75(80)75(80)10210215040Disponible

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano
Categoría de carga Carga media

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUS-SJ150RB-S de la serie Ruedas - Placa giratoria de acero inoxidable, serie SUS-SJ (Cargas medias) (Gold Caster)..

Products like this...

Número de Parte
SUS-SJ100NB-S
SUS-SJ100R
SUS-SJ100R-S
SUS-SJ150UB
SUS-SJ150UB-S
SUS-SJ65N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga [Calculado como carga permitida por catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa F1
(mm)
Ancho de placa F2
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.00117.6132[(Nylon)] (Nylon)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados68(71)68(71)909010032Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno80.01~140.00117.6132[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados68(71)68(71)909010032Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.00117.6132[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados68(71)68(71)909010032Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno140.01~220.00156.8190UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónAgujeros Ranurados75(80)75(80)10210215038Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación140.01~220.00156.8190UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónAgujeros Ranurados75(80)75(80)10210215038Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.0068.685[(Nylon)] (Nylon)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados554270586525Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico