(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ruedas placa giratoria de acero inoxidable, serie SUS-SJ (Cargas medias) (Gold Caster) con tope de rotación, rangos de carga desde 35.01 hasta 220.00daN. Gran variedad de dimensiones configurables.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SUS-SJ65R
Número de Parte |
---|
SUS-SJ65R |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa universal | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero inoxidable | Aplicación | Simplificación de la logística, carretilla de mano |
---|---|---|---|---|---|
Categoría de carga | Carga media |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUS-SJ65R de la serie Ruedas - Placa giratoria de acero inoxidable, serie SUS-SJ (Cargas medias) (Gold Caster)..
Número de Parte |
---|
SUS-SJ100NB-S |
SUS-SJ100R |
SUS-SJ100R-S |
SUS-SJ65R-S |
SUS-SJ65U |
SUS-SJ65U-S |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente