(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa fija de acero serie EK (Cargas ligeras) (Gold Caster). (Números de pieza)

Ruedas - Placa fija de acero serie EK (Cargas ligeras) (Gold Caster).
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa fija de acero, serie EK para cargas ligeras (Gold Caster) cargas permisibles desde 29.4 hasta 58.8daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

Número de Parte
EK-100UB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga [Calculado como carga permitida por catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa F1
(mm)
Ancho de placa F2
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

35.01~80.0049122UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite82401005810027Disponible

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano Categoría de carga Carga ligera

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EK-100UB de la serie Ruedas - Placa fija de acero serie EK (Cargas ligeras) (Gold Caster)..

Products like this...

Número de Parte
EK-100NRB
EK-100R
EK-100U
EK-50N
EK-50R
EK-50U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga [Calculado como carga permitida por catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa F1
(mm)
Ancho de placa F2
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

35.01~80.0049122[Caucho] Caucho (rueda de resina)Resistente a la abrasión / Resistencia al frío82401005810025Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

35.01~80.0049122[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío82401005810025Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

35.01~80.0058.8122UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión82401005810027Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

35.01~80.0039.265[(Nylon)] (Nylon)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al frío562870425020Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~35.0029.465[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío562870425020Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

35.01~80.0039.265UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión562870425020Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico