(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Placa giratoria de acero, tope de rotación, serie SJ (Cargas ligeras/medias). (Números de pieza)

Ruedas - Placa giratoria de acero, tope de rotación, serie SJ (Cargas ligeras/medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria de acero, tope de rotación, serie SJ, para cargas ligeras/medias, cargas permisibles desde 49 hasta 156.8daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

Número de Parte
SJ-75U-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga [Calculado como carga permitida por catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa F1
(mm)
Ancho de placa F2
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0078.493UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite554270587525Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano Categoría de carga Carga ligera / media

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SJ-75U-S de la serie Ruedas - Placa giratoria de acero, tope de rotación, serie SJ (Cargas ligeras/medias)..

Products like this...

Número de Parte
SJ-100NB
SJ-100NB-S
SJ-100R
SJ-100R-S
SJ-75UB
SJ-75UB-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga [Calculado como carga permitida por catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa F1
(mm)
Ancho de placa F2
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno80.01~140.00117.6132[(Nylon)] (Nylon)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al frío68(71)68(71)909010032Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.00117.6132[(Nylon)] (Nylon)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al frío68(71)68(71)909010032Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno80.01~140.00117.6132[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío68(71)68(71)909010032Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.00117.6132[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío68(71)68(71)909010032Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno35.01~80.0078.493UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión554270587525Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0078.493UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión554270587525Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico