(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ruedas con placa giratoria de acero, tope de rotación, serie SJ, para cargas ligeras/medias, cargas permisibles desde 49 hasta 156.8daN. Gran variedad de dimensiones configurables.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SJ-65UB
Número de Parte |
---|
SJ-65UB |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa universal | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero | Tipo de orificio de montaje | Agujeros Ranurados |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Simplificación de la logística, carretilla de mano | Categoría de carga | Carga ligera / media |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SJ-65UB de la serie Ruedas - Placa giratoria de acero, tope de rotación, serie SJ (Cargas ligeras/medias)..
Número de Parte |
---|
SJ-100NB-S |
SJ-100R |
SJ-100R-S |
SJ-65UWB-S |
SJ-75N |
SJ-75N-S |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente