(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una rueda con producción integrada en Japón.
[Características]
· Un tipo de uso general utilizado ampliamente.
· Diámetro de la rueda: 75 a 300 mm.
· Carga admisible: 80 a 600 kilos.
[Aplicaciones]
· Óptimo para cajas enrollables, paletas, plataformas rodantes, almacenes, fábricas, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
WK-200MCB-S
Número de Parte |
---|
WK-200MCB-S |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa fija | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero | Tipo de orificio de montaje | Agujeros Ranurados |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Simplificación de la logística, carretilla de mano | Categoría de carga | Carga media |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WK-200MCB-S de la serie Ruedas - Placa fija de acero, serie WK (Cargas medias)..
Número de Parte |
---|
WK-100MCB-S |
WK-100RB |
WK-100RB-S |
WK-200RB |
WK-200RB-S |
WK-200UB |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente