(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Con placa giratoria, de acero, serie HJ (Cargas pesadas). (Números de pieza)

Ruedas - Con placa giratoria, de acero, serie HJ (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria de acero serie HJ para cargas pesadas, con agujero circular, para simplificación de la logística, carretilla de mano. Gran variedad de dimensiones configurables.

Número de Parte
HJ-150RB-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga [Calculado como carga permitida por catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa F1
(mm)
Ancho de placa F2
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación220.01~320.00294198[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío909012012015050Disponible

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano Categoría de carga Carga pesada

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HJ-150RB-S de la serie Ruedas - Con placa giratoria, de acero, serie HJ (Cargas pesadas)..

Products like this...

Número de Parte
HJ-100RB-S
HJ-100UB
HJ-100UB-S
HJ-150UB
HJ-150UB-S
HJ-200MCB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga [Calculado como carga permitida por catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa F1
(mm)
Ancho de placa F2
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotación140.01~220.00196144[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío808010810810050Disponible
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Ninguno220.01~320.00294144UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión808010810810050Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tope de rotación220.01~320.00294144UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión808010810810050Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno485.01~750.00539198UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión909012012015050Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación485.01~750.00539198UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión909012012015050Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno485.01~750.00646.8250[(Nylon)] Nylon MCResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión / Resistencia al frío / Resistente al calor11211214014020063Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico