(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de revestimiento de resina Accesorios de revestimiento recubiertos Tees

Accesorios de revestimiento de resina Accesorios de revestimiento recubiertos Tees
  • Descuento por volumen

Una camiseta de revestimiento de tubería con revestimiento de resina con un acabado de resina epoxi en la cara interior y la parte roscada que se trató con protección contra la oxidación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T-15A-C
T-20A-C
T-25A-C
T-65A-C
T-80A-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3B(80A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Rosca de conexión tipo M1 Rc
Tratamiento de superficies Recubrimiento de resina Fluido Aplicable Agua Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico